CAD-Modellauswahl
3132101
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Secco Handtuchhalter mit 2 Haltestangen
Stückliste
3132101
PARTNO
Artikelnummer
3132101 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
GTIN
4007126313201
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
122 x 457 x 30 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
455 x 155 x 80 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
Aluminium
GEW
Gewicht mit Verpackung
0,3 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/604/anlagen/MA_3132_3133_3142_3143.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D