CAD-Modellauswahl
3142901
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Handtuchhalter mit 2 Haltestangen
Stückliste
3142901
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3142901 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
weiß
GTIN
4007126314291
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
119 x 86 x 430 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
525 x 573 x 278 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
6 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/454/anlagen/MA_3132_3133_3142_3143.pdf
Preview - Generation
Vorschau