??
CAD-Modellauswahl
3270551_851_SW19-F
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Laundry Carrier 500
Stückliste
3270551_851_SW19-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3270551 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
mm
DOOR
Türoption
F
Farbe Kunststoffteile
weiß + blau
KZTXT
Kurztext
Für 50 cm breite Unterschränke
GTIN
4007126305176
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
50 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
50 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
50
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
462-468 x 528 x 545 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
490 x 320 x 620 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
V
Volumen
2 x 33 l
GV
Gesamtvolumen
66 l
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß + blau
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
13,3 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.