CAD-Modellauswahl
3270841_841_SW19-F
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Laundry Carrier S 600 dunkelgrau
Stückliste
3270841_841_SW19-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3270841 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
19
mm
DOOR
Türoption
Frame Door
KZTXT
Kurztext
Für 60 cm breite Unterschränke
GTIN
4007126302724
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
450 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
562 - 568 x 448 x 545 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
590 x 325 x 620 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
V
Volumen
2 x 33 l
GV
Gesamtvolumen
66 l
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
12,5 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.