CAD-Modellauswahl
3271000
Firma
Hailo
Beschreibung
Set Shoe Rack + Universaltablar weiß
Stückliste
3271000
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271000 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 mm
DOOR
Türoption
swing door
KZTXT
Kurztext
Praktisches Einbaumodul zur Aufbewahrung von Schuhen.
GTIN
4007126302885
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
568 x 510 x 173 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
0 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
10,5 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1195/anlagen/MA_3271661.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D