CAD-Modellauswahl
3271002
Firma
Hailo
Beschreibung
Set Universaltablar weiß + Wäschekorb blau
Stückliste
3271002
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271002 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
weiß + blau
KZTXT
Kurztext
Metall Auszug geeignet für Getränkekisten, als Staubsaugergarage und für alles Große. Belastbar bis 40 kg. Im Set mit Waschekorb blau
GTIN
4007126302915
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
568 x 510 x 314 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
0 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß + blau
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
9,3 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1194/anlagen/MA_3271351.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D