CAD-Modellauswahl
3271251
Firma
Hailo
Beschreibung
Besen-/Wischerhalter
Stückliste
3271251
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271251 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
KZTXT
Kurztext
Der Besen-/Wischerhalter schafft Platz für die oft sperrigen Besen, Wischer usw. Sauber aufgehängt und sofort griffbereit.
GTIN
4007126327338
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
137 x 352 x 262 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
140 x 375 x 290 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
1,8 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1106/anlagen/MA_3271251_3271151.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D