CAD-Modellauswahl
3271351
Firma
Hailo
Beschreibung
Universaltablar
Stückliste
3271351
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271351 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
weiß
KZTXT
Kurztext
Metall-Auszug für Getränkekisten, als Staubsaugergarage und für alles Große. Belastbar bis 40 kg.
GTIN
4007126327314
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
568 x 510 x 71 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
550 x 535 x 195 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
6,7 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1108/anlagen/MA_3271351.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D