CAD-Modellauswahl
3271501
Firma
Hailo
Beschreibung
2 Utensilienbehälter mit Wandhalter
Stückliste
3271501
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271501 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
Blau
KZTXT
Kurztext
Einbaumodul
GTIN
4007126327154
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
436 x 198 x 241 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
390 x 220 x 215 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
Blau
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
1,1 kg
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D