CAD-Modellauswahl
3271661
Firma
Hailo
Beschreibung
Shoe Rack
Stückliste
3271661
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271661 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
KZTXT
Kurztext
Metall-Rack zum Aufsatz auf Unversaltablar.
GTIN
4007126301048
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
496 x 356 x 158 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
510 x 430 x 245 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
3,8 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1156/anlagen/MA_3271661.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D