??
CAD-Modellauswahl
3271811
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
Ablage dunkelgrau
Stückliste
3271811
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271811 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
KZTXT
Kurztext
Die Ablage inkl. Kehr-Set eignet sich ideal zum Abstellen von Eimern, sonstigen Behältern und vielem mehr.
GTIN
4007126302731
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
289 x 480 x 158 (ohne Kehr-Set) mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
340 x 500 x 125 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
3,1 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1187/anlagen/MA_3271251_3271151.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D