CAD-Modellauswahl
3271901
Firma
Hailo
Beschreibung
Anbau Wäschetrockner
Stückliste
3271901
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3271901 Art-Nr.
DOOR
Türoption
frei montierbar
KZTXT
Kurztext
klappbar, einfache Wandmontage
GTIN
4007126153012
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
525 x 820 x 300 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
740 x 545 x 200 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
3,6 kg
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D