??
CAD-Modellauswahl
3291001
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
Futterstation Katze
Stückliste
3291001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3291001 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
Dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Einbaumodul für Schränke mit Drehtüre ab 400 mm Breite
GTIN
4007126302922
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
40 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
40, 45, 50, 60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
292 x 353 x 667 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
560 x 300 x 180 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
Dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
silber
GEW
Gewicht mit Verpackung
1,8 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1205/anlagen/MA_3290001_3291001.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D