CAD-Modellauswahl
3301611
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Allegro 220 14/14
Stückliste
3301611
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3301611 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke mit 600 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126306180
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
476 x 473 x 270 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
575 x 510 x 280 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
Kunststoff-Deckel herausziehbar, Seitenwandmontage
V
Volumen
2 x 14 l
GV
Gesamtvolumen
28 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
3,5 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1291/anlagen/MA_Allegro.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D