??
CAD-Modellauswahl
3301631
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Allegro 295 18/8/8/D
Stückliste
3301631
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3301631 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke mit 600 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126306203
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
476 x 473 x 345 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
575 x 510 x 280 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
Kunststoff-Deckel herausziehbar, Seitenwandmontage + 1 x Behälterdeckel 8 l
V
Volumen
1 x 18 l + 2 x 8 l l
GV
Gesamtvolumen
34 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
3,9 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1293/anlagen/MA_Allegro.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D