??
CAD-Modellauswahl
3416901
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Duo 8/8 Edelstahl/weiß
Stückliste
3416901
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3416901 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
ANS
Anschlag
links
F
Farbe Kunststoffteile
weiß
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 450 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126341693
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
45 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
45, 50, 60
STMIN
Schranktiefe min.
199 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
388 x 203 x 420 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
395 x 206 x 405 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
Automatischer Dreh-Kipp-Deckel
V
Volumen
2 x 8 l
GV
Gesamtvolumen
16 l
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß
FM
Farbe Metallteile
Edelstahl
GEW
Gewicht mit Verpackung
4,2 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/422/anlagen/MA_3416_3418_AS_DUO_UNO.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D