CAD-Modellauswahl
3505001
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Pico 5
Stückliste
3505001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3505001 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
weiß
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 300 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126350503
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
30 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
175 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
175 x 175 x 310 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
185 x 185 x 310 mm
AI
Anzahl Inneneimer
1
V
Volumen
1 x 5 l
GV
Gesamtvolumen
5 l
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
0,71 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/414/anlagen/MA_3505.pdf
Preview - Generation
Vorschau