CAD-Modellauswahl
3610121_SW19-F
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Euro Cargo S 300 30
Stückliste
3610121_SW19-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3610121 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
19
mm
DOOR
Türoption
Frame Door
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke mit 300 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126362254
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
30 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
30 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
30
STMIN
Schranktiefe min.
450 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
262 - 268 x 403 x 446 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
510 x 345 x 415 mm
AI
Anzahl Inneneimer
1
DE
Deckel
Metallsystemdeckel
GV
Gesamtvolumen
30 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
8,45 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.