??
CAD-Modellauswahl
3610471_SW19-F
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Euro Cargo S 450 19/19
Stückliste
3610471_SW19-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3610471 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
mm
DOOR
Türoption
KZTXT
Kurztext
Für Schränke mit 450 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126361776
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
45 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
45 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
45
STMIN
Schranktiefe min.
450 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
412 - 418 x 403 x 439 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
510 x 260 x 420 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
Metallsystemdeckel
V
Volumen
2 x 19 l
GV
Gesamtvolumen
38 l
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
10,8 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.