??
CAD-Modellauswahl
3610861_SW19-F
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Cargo 600 13/13/13/13/D
Stückliste
3610861_SW19-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3610861 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
mm
DOOR
Türoption
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke mit 600 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126302014
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
450 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
562-568 x 434 x 370 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
480 x 310 x 610 mm
AI
Anzahl Inneneimer
4
DE
Deckel
Metallsystemdeckel + 1 x Behälterdeckel 13 l
V
Volumen
4 x 13 l
GV
Gesamtvolumen
52 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
11,7 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.