CAD-Modellauswahl
3616401
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Bottom Mount 400 29/D/29/D
Stückliste
3616401
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3616401 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 400 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126361684
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
40 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
40 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
40
STMIN
Schranktiefe min.
530 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
gedämpfter Selbsteinzug
PM
Produktmaße (BxTxH)
350 x 530 x 523 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
365 x 355 x 585 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
2 x Behälterdeckel 29 l
V
Volumen
2 x 29 l
GV
Gesamtvolumen
58 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
12 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/424/anlagen/MA_3616_18_40_28_41.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D