??
CAD-Modellauswahl
3619771_771_SW19-F
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Euro Cargo 600 38/38/12/D/2,5 dunkelgrau
Stückliste
3619771_771_SW19-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3619771 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
mm
DOOR
Türoption
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke mit 600 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126300980
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
528 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
562 - 568 x 528 x 545 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
590 x 325 x 620 mm
AI
Anzahl Inneneimer
4
DE
Deckel
Metallsystemdeckel + 1 x Behälterdeckel 12 l
V
Volumen
2 x 38 + 1 x 12 + 1 x 2,5 l
GV
Gesamtvolumen
91 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
15,5 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.