CAD-Modellauswahl
3620461
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Separato K 450 18/8/8/D
Stückliste
3620461
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3620461 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke mit 450 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126362049
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
45 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
45 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
45
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
407 x 491 x 340 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
510 x 420 x 285 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
Kunststoff-Deckel herausziehbar, Seitenwandmontage + 1 x Behälterdeckel 8 l
V
Volumen
1 x 18 + 2 x 8 l
GV
Gesamtvolumen
34 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
3,7 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/404/anlagen/MA_3620_46_47_51_52_61_65_91_96.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D