??
CAD-Modellauswahl
3620651
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Separato K 600 18/8/8/D dunkelgrau
Stückliste
3620651
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3620651 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke ab 600 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126305916
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
557 x 491 x 340 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
570 x 510 x 275 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
Kunststoff-Deckel herausziehbar, Seitenwandmontage + 1 x Behälterdeckel 8 l
V
Volumen
1 x 18 + 2 x 8 l
GV
Gesamtvolumen
34 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
4,7 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1261/anlagen/MA_3620_46_47_51_52_61_65_91_96.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D