CAD-Modellauswahl
3620911
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Separato K 900 18/18/8/8/D/KS
Stückliste
3620911
PREVIEW
3620-91_hm_001_300_rgb.500px.png
PARTNO
Artikelnummer
3620911
Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke ab 900 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126362070
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
90 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
90
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
860 x 491 x 340 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
880 x 530 x 300 mm
AI
Anzahl Inneneimer
4
DE
Deckel
Kunststoff-Deckel herausziehbar, Seitenwandmontage + 1 x Behälterdeckel 8 l
V
Volumen
2 x 18 + 2 x 8 l
GV
Gesamtvolumen
52 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
7,7
kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D