CAD-Modellauswahl
3630501
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS XXL 500 12/8,5/8,5/D/P/P
Stückliste
3630501
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3630501 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
grau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke ab 500 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126305008
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
50 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
50 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
50
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
0 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
455 x 315 x 475 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
Metallsystemdeckel + 1 x Behälterdeckel 12 l
V
Volumen
1 x 12 + 2 x 8,5 l
GV
Gesamtvolumen
29 l
FK
Farbe Kunststoffteile
grau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
8,5 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/382/anlagen/MA_3630_30_45_50_60_80_90.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D