CAD-Modellauswahl
3630801
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS XXL 800 18/D/18/D/12/P/P/P
Stückliste
3630801
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3630801 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke ab 800 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126363077
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
80 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
80 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
80
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
0 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
760 x 275 x 455 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
2 x Behälterdeckel 18 l
V
Volumen
2 x 18 + 1 x 12 l
GV
Gesamtvolumen
48 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
9 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/384/anlagen/MA_3630_30_45_50_60_80_90.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D