CAD-Modellauswahl
3631491
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Triple XL 450 18/18
Stückliste
3631491
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3631491 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke mit 450 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126364340
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
45 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
45 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
45
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
0 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
425 x 220 x 500 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
Metallsystemdeckel
V
Volumen
2 x 18 l
GV
Gesamtvolumen
36 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
8,1 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1112/anlagen/MA_3631-491-581-591-681-691-881-981-481.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D