CAD-Modellauswahl
3631981
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Triple XL 900 28/28/28
Stückliste
3631981
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3631981 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke mit 900 mm Breite mit Frontauszug
GTIN
4007126364449
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
90 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
90
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
860 x 400 x 402 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
865 x 415 x 320 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
Metallsystemdeckel
V
Volumen
3 x 28 l
GV
Gesamtvolumen
84 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
12,2 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1118/anlagen/MA_3631-491-581-591-681-691-881-981-481.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D