CAD-Modellauswahl
3644701
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Raumspar Tandem S 18/12
Stückliste
3644701
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3644701 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 500 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126364531
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
50 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
50, 60
STMIN
Schranktiefe min.
330 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
434 x 330 x 347 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
490 x 360 x 360 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
V
Volumen
1 x 18 + 1 x 12 l
GV
Gesamtvolumen
30 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
5,0 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/343/anlagen/MA_3644701_731_901_911.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D