CAD-Modellauswahl
3644821_2
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Raumspar Tandem S plus 18/12
Stückliste
3644821_2
PREVIEW
3644-82.500px.png
PARTNO
Artikelnummer
3644821
Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
ANS
Anschlag
links
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 600 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126364579
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
338
mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug mit Ausfahrautomatik
PM
Produktmaße (BxTxH)
432 x 338 x 360
mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
490 x 360 x 360
mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
Kunststoffdeckel
V
Volumen
1 x 18 + 1 x 12 l
GV
Gesamtvolumen
30 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
8,5 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau