??
CAD-Modellauswahl
3644901
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Raumspar Tandem S 18/12 dunkelgrau
Stückliste
3644901
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3644901 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 500 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126302793
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
50 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
50 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
50, 60
STMIN
Schranktiefe min.
330 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
434 x 330 x 347 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
490 x 360 x 360 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
V
Volumen
1x 18 + 1x 12 l
GV
Gesamtvolumen
30 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
5 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1216/anlagen/MA_3644701_731_901_911.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D