CAD-Modellauswahl
3646231
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Rondo Comfort 20/10/10/D/KS/ME
Stückliste
3646231
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3646231 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
KZTXT
Kurztext
Für Diagonal-Eckspülenschränke ab 900 mm Breite
GTIN
4007126364647
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
90 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
90
STMIN
Schranktiefe min.
700 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
0 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
680 x 620 x 410 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
DE
Deckel
1 x Behälterdeckel 10 l
V
Volumen
1 x 20 + 2 x 10 l
GV
Gesamtvolumen
40 l
FK
Farbe Kunststoffteile
hellgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben, weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
15 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/389/anlagen/MA_3645_3646_3647.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D