CAD-Modellauswahl
3650101
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Tandem 15/15 dunkelgrau
Stückliste
3650101
PREVIEW
3650-10_hm_001_300_rgb.500px.png
PARTNO
Artikelnummer
3650101
Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 300 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126365101
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
30 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90
cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
30, 40, 45, 50, 60, 80, 90
STMIN
Schranktiefe min.
505
mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Teilauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
252 x 505 x 415
mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
270 x 518 x 440
mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
DE
Deckel
V
Volumen
2 x 15 l
GV
Gesamtvolumen
30 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben
GEW
Gewicht mit Verpackung
5,0
kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.