??
CAD-Modellauswahl
3845121
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Rapid (Dekor Edelstahl)
Stückliste
3845121
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3845121 Art-Nr.
KZTXT
Kurztext
Rapid für 600er Breite
GTIN
4007126384546
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
561 x 490 x 120 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
135 x 510 x 575 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
11 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/467/anlagen/MA_3845.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Keine Vorschau verfügbar.