??
CAD-Modellauswahl
3902001
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Vario
Stückliste
3902001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 300 mm Breite mit Drehtür
GTIN
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
30 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
30, 40, 45, 50, 60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
158 x 483 x 481 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
505 x 170 x 495 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
silberfarben / Alu eloxiert
GEW
Gewicht mit Verpackung
kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D