CAD-Modellauswahl
3950001
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Carry
Stückliste
3950001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3950001 Art-Nr.
KZTXT
Kurztext
Einsatz für Schränke ab 400 mm Breite
GTIN
4007126395009
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
40 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
40, 45, 50, 60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Schiene gedämpft, abgedeckt
PM
Produktmaße (BxTxH)
0 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
504 x 260 x 420 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
6 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/452/anlagen/MA_395000_395100.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D