??
CAD-Modellauswahl
3970301
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Micro Garden
Stückliste
3970301
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3970601 Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
weiß, dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Smartes Einbausystem zur Anzucht von gesunden Microgreens
GTIN
4007126304810
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Inset
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Schubkasten
PM
Produktmaße (BxTxH)
562 x 490 x 235 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
730 x 600 x 330 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
DE
Deckel
Schiebedeckel mit Lichtpanel
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß, dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
10,1 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1241/anlagen/MA_HAILOMicroGarden.pdf
Preview - Generation
Vorschau