CAD-Modellauswahl
3981651_SW16
Firma
Hailo
Beschreibung
Flachdunstregal
Stückliste
3981651_SW16
PREVIEW
3981651_hm_005.500px.png
PARTNO
Artikelnummer
3981651
Art-Nr.
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Regalsystem für 16 und 19 mm Seitenwandstärke
GTIN
4007126301024
SBMIN
Schrankbreite min.
60
cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60
cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
568-562 x 75 x 43
mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
593 x 120 x 60
mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
1,1
kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D