??
CAD-Modellauswahl
4496001
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
Sockelblendenhalter
Stückliste
4496001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
4496001 Art-Nr.
KZTXT
Kurztext
Sockelblendenhalter für Stepfix 4410001
GTIN
4007126302007
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
357 x 128 x 41 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
445 x 190 x 85 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
glanzverzinkt
GEW
Gewicht mit Verpackung
0,2 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1144/anlagen/MA_4496001_4495001.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D