您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
Support
確定
??
不支持第三方Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在您的浏览器中启用Cookies,以便PARTcommunity正常工作
CAD模型選擇
{hailo/funktionssysteme/rapid/hailo20rapid2028dekor20weiss29.prj},{NB=3845601},{PREVIEW=3845-60_hm_001_300_rgb.500px.png},{PARTNO=3845601},{KZTXT=Rapid für 600er Breite},{GTIN=4007126384461},{SBMIN=60},{SBMAX=60},{PSB=60},{STMIN=0},{PM=561 x 490 x 120},{VM=135 x 510 x 575},{AI=0},{FM=-},{GEW=11},{CNSORDERNO=3845601},{CATALOGUE=HAILO},{LEVEL1=Funktionssysteme},{LEVEL2=Rapid},{NN_CUSTOM=HAILO Rapid (Dekor Weiß)},{FILE_NAME=keine CAD Daten vorhanden},{MONT_ENG=http://admin.hailo.de/data/programme/595/anlagen/MA_3845.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品.。可選屬性在表格中高亮顯示。 當點擊表格中的圖標或數值時選項將被重置。
3845601
HELP_VARIABLE
Company
Hailo
Description
HAILO Rapid (Decor white)
Bill of material
3845601
PREVIEW
PARTNO
Partnumber
3845601
Art-Nr.
KZTXT
Short text
Rapid for 600 width
GTIN
4007126384461
SBMIN
Cabinet-width min.
60
cm
SBMAX
Cabinet-width max.
60
cm
PSB
Suitable for cabinet width
60
STMIN
available Cabinet-depth min.
0
mm
PM
Product dimenstions (WxDxH)
561 x 490 x 120
mm
VM
Packing dimensions (W x D x H)
135 x 510 x 575
mm
AI
Number of bins
0
FM
Color metal parts
-
GEW
Weight incl. Packing
11
kg
MONT
Installation instruction
http://admin.hailo.de/data/programme/595/anlagen/MA_3845.pdf
Preview - Generation
預覽
生成PDF資料表
不提供預覽。