??
CAD-Modellauswahl
3272181
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
Multifunktionshalterung dunkelgrau
Stückliste
3272181
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3272181 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
KZTXT
Kurztext
Die Multifunktionshalterung bietet eine sichere Aufnahme für große, stehende Haushaltsgegenstände (z.B. Leiter, Bügelbrett)
GTIN
4007126302779
SBMIN
Schrankbreite min.
0 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
0 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
0
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
PM
Produktmaße (BxTxH)
155 x 350 x 50 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
170 x 365 x 65 mm
AI
Anzahl Inneneimer
0
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
1,4 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1189/anlagen/MA_3272151.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D