??
CAD-Modellauswahl
3515001
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Mono 15 weiß
Stückliste
3515001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3515001 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
ANS
Anschlag
links
F
Farbe Kunststoffteile
weiß
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126351500
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
40 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
40, 45, 50, 60, 80, 90
STMIN
Schranktiefe min.
304 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
PM
Produktmaße (BxTxH)
290 x 304 x 365 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
298 x 298 x 363 mm
AI
Anzahl Inneneimer
1
DE
Deckel
Federloser, automatischer Dreh-Kipp-Deckel
GV
Gesamtvolumen
15 l
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
2,05 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/433/anlagen/MA_3512-15.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D