CAD-Modellauswahl
3636001
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Solo 20 automatic
Stückliste
3636001
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3636001 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
ANS
Anschlag
links
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126368461
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
40 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
40, 45, 50, 60, 80, 90
STMIN
Schranktiefe min.
427 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug mit Ausfahrautomatik
PM
Produktmaße (BxTxH)
245 x 427 x 396 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
260 x 435 x 410 mm
AI
Anzahl Inneneimer
1
GV
Gesamtvolumen
20 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
4,3 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1122/anlagen/MA_3636001_3635001.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D