CAD-Modellauswahl
3666101_3666001_3666661
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Tandem 15/15 weiß AntiBak
Stückliste
3666101_3666001_3666661
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3666661 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
weiß, blau transluzent
KZTXT
Kurztext
Antibakterielles Einbau-Abfalltrennsystem. Für Schränke ab 300 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126302137
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
30 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
30, 40, 45, 50, 60, 80, 90
STMIN
Schranktiefe min.
482 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
251 x 482 x 400 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
260 x 504 x 420 mm
AI
Anzahl Inneneimer
2
V
Volumen
2 x 15 l
GV
Gesamtvolumen
30 l
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß, blau transluzent
FM
Farbe Metallteile
weiß
GEW
Gewicht mit Verpackung
7,8 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1177/anlagen/MA_Tandem_Terzett.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D