??
CAD-Modellauswahl
3666921
HELP_VARIABLE
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO AS Tandem 8/8/8
Stückliste
3666921
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3666921 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16 & 19 mm
DOOR
Türoption
swing door
F
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
KZTXT
Kurztext
Für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür
GTIN
4007126305268
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Swing
SBMIN
Schrankbreite min.
40 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
90 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
40, 45, 50, 60, 80, 90
STMIN
Schranktiefe min.
437 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Boden
AUS
Auszugsschienen
Vollauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
263 x 437 x 401 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
457 x 283 x 420 mm
AI
Anzahl Inneneimer
3
V
Volumen
3 x 8 l
GV
Gesamtvolumen
24 l
FK
Farbe Kunststoffteile
dunkelgrau
FM
Farbe Metallteile
-
GEW
Gewicht mit Verpackung
5,71 kg
MONT
Montageanleitung
http://admin.hailo.de/data/programme/1271/anlagen/MA_3666_901_911_921_Tandem.pdf
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D