피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
{hailo/hauswirtschaftsraum/laundry20carrier/hailo20laundry20carrier2060020dunkelgrau.prj},{NB=3270831_831_SW16-F},{PREVIEW=3270831.500px.png},{PARTNO=3270831},{SWS=16},{DOOR=Frame Door},{F=weiß},{KZTXT=Für 60 cm breite Unterschränke},{GTIN=4007126302717},{EBV=Einbauvariante Slide},{SBMIN=60},{SBMAX=60},{PSB=60},{STMIN=0},{MART=Montageart Seitenwand},{AUS=abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug},{PM=562-568 x 528 x 545},{VM=590 x 325 x 620},{AI=4},{DE=1 x Behälterdeckel 12 l},{V=2 x 33 + 1 x 12 + 1 x 2,5},{GV=80},{FK=weiß},{FM=dunkelgrau},{GEW=15,5},{MONT=},{CNSORDERNO=3270611_831_SW16-F},{CNSORDERNO2=3270831_831_SW16-F},{CATALOGUE=HAILO},{LEVEL1=Hauswirtschaftsraum},{LEVEL2=Laundry Carrier},{NN_CUSTOM=HAILO Laundry Carrier 600 dunkelgrau},{FILE_NAME=3270611_831_SW16-F.stp},{TECHNICAL_VIEW=3270831_skizze_b.500px.png},{MONT_ENG=http://admin.hailo.de/data/programme/1183/anlagen/MA_3270461_811_611_831_Laundry_Carrier.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
3270831_831_SW16-F
HELP_VARIABLE
Company
Hailo
Description
HAILO Laundry Carrier 600 dark grey
Bill of material
3270831_831_SW16-F
PREVIEW
PARTNO
Partnumber
3270831
Art-Nr.
SWS
Side-wall thickness
16
16
mm
DOOR
Door option
Frame Door
Frame Door
F
Color plastic parts
white
KZTXT
Short text
For 60 cm wide base cabinets
GTIN
4007126302717
EBV
Type of installations
Installation variant Slide
SBMIN
Cabinet-width min.
60
cm
SBMAX
Cabinet-width max.
60
cm
PSB
Suitable for cabinet width
60
STMIN
available Cabinet-depth min.
0
mm
MART
Type of installation
Side wall mounting type
AUS
Slides
covered, damped self-closing with synchronized over-extension
PM
Product dimenstions (WxDxH)
562-568 x 528 x 545
mm
VM
Packing dimensions (W x D x H)
590 x 325 x 620
mm
AI
Number of bins
4
DE
Lid
1 x container lid 12 l
V
Capacity
2 x 33 + 1 x 12 + 1 x 2,5
l
GV
Total volume (l)
80
l
FK
Color plastic parts
white
FM
Color metal parts
darkgrey
GEW
Weight incl. Packing
15,5
kg
MONT
Installation instruction
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D