CAD-Modellauswahl
3270831_831_SW16-F
Firma
Hailo
Beschreibung
HAILO Laundry Carrier 600 dunkelgrau
Stückliste
3270831_831_SW16-F
PREVIEW
PARTNO
Artikelnummer
3270831 Art-Nr.
SWS
Seitenwandstärke
16
mm
DOOR
Türoption
Frame Door
F
Farbe Kunststoffteile
weiß
KZTXT
Kurztext
Für 60 cm breite Unterschränke
GTIN
4007126302717
EBV
Einbauvariante
Einbauvariante Slide
SBMIN
Schrankbreite min.
60 cm
SBMAX
Schrankbreite max.
60 cm
PSB
Passend für Schrankbreiten (EBT)
60
STMIN
Schranktiefe min.
0 mm
MART
Montageart (EBT)
Montageart Seitenwand
AUS
Auszugsschienen
abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug
PM
Produktmaße (BxTxH)
562-568 x 528 x 545 mm
VM
Verpackungsmaße (BxTxH)
590 x 325 x 620 mm
AI
Anzahl Inneneimer
4
DE
Deckel
1 x Behälterdeckel 12 l
V
Volumen
2 x 33 + 1 x 12 + 1 x 2,5 l
GV
Gesamtvolumen
80 l
FK
Farbe Kunststoffteile
weiß
FM
Farbe Metallteile
dunkelgrau
GEW
Gewicht mit Verpackung
15,5 kg
MONT
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D